HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter200-8459: ADAPTER
Hjem
Slanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter
200-8459: ADAPTER
200-8459: ADAPTER

Cat® Fuel Lines Straight Adapter provides a leak-free connection between fuel lines, allowing for efficient routing and transfer of fuel within the fuel system

Merke: Cat

fallback-image
200-8459: ADAPTER

Cat® Fuel Lines Straight Adapter provides a leak-free connection between fuel lines, allowing for efficient routing and transfer of fuel within the fuel system

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Relaterte deler
3J-1907
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
Sjekk pris
3J-7354
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
Sjekk pris
214-7566
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Sjekk pris
214-7568
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert