Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Hjem202-0502: DRIVSTOFFTANKGRUPPE
Hjem202-0502: DRIVSTOFFTANKGRUPPE
202-0502: DRIVSTOFFTANKGRUPPE

Cat® drivstofftank

Merke: Cat

Produktbilder
202-0502: DRIVSTOFFTANKGRUPPE
202-0502: DRIVSTOFFTANKGRUPPE

Cat® drivstofftank

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 202-0502

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 3 271,52
Bredde (mm): 1 216,66
Høyde (mm): 838,2
Lengde (tommer): 128,8
Høyde (tommer): 33,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 202-0502

BULLDOSER

D11R

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet