HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre203-7326: Hylselager (fôring)
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
203-7326: Hylselager (fôring)
203-7326: Hylselager (fôring)

Cat® hylselager (fôring)

Merke: Cat

Produktbilder
203-7326: Hylselager (fôring)
203-7326: Hylselager (fôring)
203-7326: Hylselager (fôring)
203-7326: Hylselager (fôring)
203-7326: Hylselager (fôring)

Cat® hylselager (fôring)

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 203-7326
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 203-7326

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Stål
Type: RETT HYLSE
Internt spor: SMØREHULL I LAGER
Innvendig diameter (mm): 90
Innvendig diameter (tommer): 3,55
Utvendig diameter (mm): 106
Utvendig diameter (tommer): 4,18
Total lengde (mm): 110
Total lengde (tommer): 4,33
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 106
Omtrentlig total lengde (mm): 110
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 90
Krysshull: Ja
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 203-7326

GRAVEMASKIN

325C L 330C L 330C LN 385B 330C FM 330C 325C 322C 385C L 330C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert