Hjem204-7388: Slangeenhet
Hjem204-7388: Slangeenhet
204-7388: Slangeenhet

XT-3 ES slangeenhet for høyt trykk

Merke: Cat

Produktbilder
204-7388: Slangeenhet
204-7388: Slangeenhet

XT-3 ES slangeenhet for høyt trykk

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 204-7388
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 204-7388
Overall Length (mm): 762
Weight (kg): 1,004
Material: High Pressure Hose,Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 204-7388

RAMMESTYRT DUMPER

735B 740 735 OEM 740B 735 740 740B

ASFALTKOMPAKTOR

CW12

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

517 527

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert