HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett20R-0653: Cat® Reman Engine Overhaul Kit HEUI-3126B
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
20R-0653: Cat® Reman Engine Overhaul Kit HEUI-3126B
20R-0653: Cat® Reman Engine Overhaul Kit HEUI-3126B

Cat Reman 3126B HEUI fuel system kit includes 6 Cat Reman fuel injectors plus Cat Reman HEUI pump, Injection Actuation Pressure (IAP) sensor, hold-down bolts, seals, and O-rings.

Merke: Cat

Produktbilder
20R-0653: Cat® Reman Engine Overhaul Kit HEUI-3126B
20R-0653: Cat® Reman Engine Overhaul Kit HEUI-3126B
20R-0653: Cat® Reman Engine Overhaul Kit HEUI-3126B
20R-0653: Cat® Reman Engine Overhaul Kit HEUI-3126B
20R-0653: Cat® Reman Engine Overhaul Kit HEUI-3126B

Cat Reman 3126B HEUI fuel system kit includes 6 Cat Reman fuel injectors plus Cat Reman HEUI pump, Injection Actuation Pressure (IAP) sensor, hold-down bolts, seals, and O-rings.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

199-6103: M6-1 x 11 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hode
199-6103: M6-1 x 11 mm sekskantet skulderbolt med sekskantet hodeAntall: 6
6V-8397: 12,83 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetning
6V-8397: 12,83 mm utvendig diameter hydraulisk O-ringtetningAntall: 1
30R-0400: Cat® Reman Unit Injector Hydraulic Pump
30R-0400: Cat® Reman Unit Injector Hydraulic PumpAntall: 1
185-3241: O-ringtetning med 92,41 mm innvendig diameter
185-3241: O-ringtetning med 92,41 mm innvendig diameterAntall: 1
8T-2396: M6-1 x 60 mm sekskantet-sokkel hodebolt
8T-2396: M6-1 x 60 mm sekskantet-sokkel hodeboltAntall: 6
214-7567: 10,52 mm innvendig diameter O-ringtetning
214-7567: 10,52 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameter
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameterAntall: 1
224-4536: 37,4 MPa trykksensor
224-4536: 37,4 MPa trykksensorAntall: 1
0R-9349: Reman hydraulisk aktivert drivstoffinjektor
0R-9349: Reman hydraulisk aktivert drivstoffinjektorAntall: 6
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 4
Viser 1 til 10 av 10
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 20R-0653
Effektområde: 275-300,250
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 20R-0653

MOTOR – LASTEBIL

3126E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert