HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer210-3323: Bolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
210-3323: Bolt
210-3323: Bolt

BOLT

Merke: Cat

Produktbilder
210-3323: Bolt
210-3323: Bolt
210-3323: Bolt
210-3323: Bolt
210-3323: Bolt

BOLT

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 210-3323
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 210-3323
Gjengestørrelse på bolt: M6
Låsefunksjon: Mål og toleranser for metriske sekskanthodefester
Belegg: Elektroplettert sink med tetning på toppstrøket, min. 5 mikrometer tykt, opptil 96 timer til hvit rust
Gjengevinkel på bolt: 1,00
Gjengevinkel i hull: 1,00
Gjengestørrelse (mm): M6
Total lengde (mm): 65
Hodehøyde (mm): 4,15
Lengde på grep (mm): 9
Drev (mm): 10
Beskrivelse av materiale: ISO 898-1, klasse 10.9 (1040 MPa minimum ypperste strekkfasthet) varmebehandlet stål, metriske festedeler.
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 210-3323

MOTOR – LASTEBIL

3126E C-9 3126B C9 C15

HJULDOSER

950G II 962G II 938G II

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT38G II IT62G II

VEIHØVEL

120H 135H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert