HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett212-5684: Tetningssett for hydraulisk sylinder
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett212-5684: Tetningssett for hydraulisk sylinder
212-5684: Tetningssett for hydraulisk sylinder

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
212-5684: Tetningssett for hydraulisk sylinder
212-5684: Tetningssett for hydraulisk sylinder

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

225-8699: Oljeskrape tetning
225-8699: Oljeskrape tetningAntall: 1
206-0512: Stabilisatorsylinderens støttering
206-0512: Stabilisatorsylinderens støtteringAntall: 1
135-7940: 80 mm innvendig diameter tetning-o-Ring
135-7940: 80 mm innvendig diameter tetning-o-RingAntall: 1
205-8512: Stabilisator sylinder stempelring
205-8512: Stabilisator sylinder stempelringAntall: 1
205-8510: 7,60 mm tykk stabilisatorsylinderring
205-8510: 7,60 mm tykk stabilisatorsylinderringAntall: 1
135-7932: Stabilisator sylinder stempelring
135-7932: Stabilisator sylinder stempelringAntall: 3
206-0511: O-RINGSTETNING
206-0511: O-RINGSTETNINGAntall: 1
125-7002: 79,8 mm sikkerhetskopieringsring med indre diameter
125-7002: 79,8 mm sikkerhetskopieringsring med indre diameterAntall: 1
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
2D-8009: 142,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
9S-3888: 116,84 mm innvendig diameter O-ringtetning
9S-3888: 116,84 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
205-8511: 140 mm OD skjerfskåret støttering
205-8511: 140 mm OD skjerfskåret støtteringAntall: 1
8U-4010: Stabilisator sylinder stempelring
8U-4010: Stabilisator sylinder stempelringAntall: 2
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 212-5684

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 212-5684

SEKSKANTET SPESIALLØSNING

M322F

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M322D2 MH M322D M322C M322D MH M318C M322D2 M318C MH M324D2 MH M318D MH

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet