HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper214-1157: Kontakt
HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper214-1157: Kontakt
214-1157: Kontakt

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Merke: Cat

Produktbilder
214-1157: Kontakt
214-1157: Kontakt
214-1157: Kontakt

Cat® Deep Length Socket provides accurate grip and torque to securely fasten or loosen bolts and nuts in tight spaces

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 214-1157

Måleenheter

USMetrisk
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 0.375
Lengde (mm): 66,68
Lengde (tommer): 2,625
Weight (kg): 0,113
Weight (lb): 0,249
Material: Steel
Størrelse (tommer): 11/16
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet