HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareTapperAndre bolter214-4281: 290,00 mm lang, rett låsepinne
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareTapperAndre bolter
214-4281: 290,00 mm lang, rett låsepinne
214-4281: 290,00 mm lang, rett låsepinne

Cat® bolt (kilespor)

Merke: Cat

Produktbilder
214-4281: 290,00 mm lang, rett låsepinne
214-4281: 290,00 mm lang, rett låsepinne
214-4281: 290,00 mm lang, rett låsepinne
214-4281: 290,00 mm lang, rett låsepinne
214-4281: 290,00 mm lang, rett låsepinne

Cat® bolt (kilespor)

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 214-4281
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 214-4281

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 290
Tappdiameter (mm): 12,7
Lengde (tommer): 11,42
Tappdiameter (tommer): 0,5
Beskrivelse av materiale: Stål
Diameter (mm): 12,7
Pin Length (mm): 290
Diameter (in): 0,5
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 214-4281

GRAVELASTER

415 416 416E 416F 432E 420E 442E 434E 422E 444E 430 420 428E 420XE 420F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert