HjemVerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper214-6605: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkraller og piperPiper
214-6605: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
214-6605: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

Merke: Cat

Produktbilder
214-6605: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme
214-6605: Presisjonspipenøkler, 1/4 til 1 1/2 tomme

Cat® Impact Socket provides a secure grip and efficient torque transfer to hexagonal fasteners, reducing the risk of slippage and damage

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 214-6605

Måleenheter

USMetrisk
Hex Size (mm): 34,925
Hex Size (in): 1-3/8"
Lengde (mm): 82,6
Størrelse (tommer): 1 3/8
Størrelse (mm): 34,925
Lengde (tommer): 3,3
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert