HjemRedskaperBakgraverskuffer219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
Hjem
RedskaperBakgraverskuffer
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On

Designed to work in the harsh rocky conditions found in various regions of the world.

Merke: Cat

Produktbilder
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On
219-3412: 305 mm (12 in), Pin On

Designed to work in the harsh rocky conditions found in various regions of the world.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 219-3412
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 219-3412

Måleenheter

USMetrisk
Width: 305 mm
Width: 12 in
Capacity: 71 l
Capacity: 2.5 ft³
Weight: 249.1 lb
Weight: 113 kg
Base Edge Thickness: 25 mm
Base Edge Thickness: 1 in
Tip Radius: 988 mm
Tip Radius: 38.9 in
Interface Type: Pin On
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 219-3412

GRAVELASTER

420F2 424D 416E 416F 420D 432E 442D 420E 430D 442E 434E 422E 432D 444E 416C 428D 416D 428E 428C 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert