HjemSlitestålSkuffetenner og adaptersystemerAdaptere232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)
HjemSlitestålSkuffetenner og adaptersystemerAdaptere232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)
232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)

K130 A.R.M.-senteradapter uten hammer (vertikal bolt)

Merke: Cat

Produktbilder
232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)
232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)
232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)
232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)
232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)
232-2134: K Series™ adapter (vertikal bolt)
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

K130 A.R.M.-senteradapter uten hammer (vertikal bolt)

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 232-2134

Måleenheter

USMetrisk
Maskin: Laster
Tillegg: Påsveiset
Posisjon: Senter
Slitesterkt materiale: A.R.M.-alternativ
Adapterstørrelse: K130
Series: K Series
Size: K130
Overall Length (mm): 469,0
Width (in): 7,008
Wear or Durability: ARM
Overall Length (in): 18,465
Width (mm): 178,0
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22,5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 8,583
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 218,0
Type: Two Strap
Material: Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 232-2134

HJULLASTER

988G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet