Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Caterpillar

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Hjem233-7973: Vannutskiller
Hjem233-7973: Vannutskiller
233-7973: Vannutskiller

Cat®-vannutskiller for primærdrivstoffilteret med intern stengeventil og elementer med standardeffektivitetsfilter

Merke: Cat

fallback-image
233-7973: Vannutskiller

Cat®-vannutskiller for primærdrivstoffilteret med intern stengeventil og elementer med standardeffektivitetsfilter

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 233-7973

Måleenheter

USMetrisk
Total høyde (tommer): 12,0
Total høyde (mm): 305,0
Total lengde (tommer): 21,5
Total lengde (mm): 545,0
Total bredde (tommer): 16,5
Total bredde (mm): 419,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 233-7973

GENERATOR

SR4 SR4B

INDUSTRIMOTOR

3512B 3512C 3508 3512 3516

HJELPEMOTOR TIL SKIP

3512C 3512B

STØTFANGER

SPT343 SPF343C SPF343

GENERATORSETT

G3516 G3512 G3508 3516B GEN 3516C 3516 3516B 3512 3516E 3512C 3512B

LOKOMOTIVMOTORER

3512 3612 3508C 3516B 3508B 3512C 3512B

PETROLEUMSPAKKE

TH48-E80 CX48-P2300 TH55

MOTOR - INDUSTRI

3561B

BÅTMOTOR

C32 3516C

PETROLEUMSMOTOR

3516 3512 3516C 3512C 3512B

MOTOR

3516E

GENERATORSETTMOTOR

3406C 3508 3412 3412C 3512 3516 3516B

PETROLEUMSGENERATORSETT

3512C

STRØMMODUL

PM3516 PM3512 PP3516 PM3412 PM3508

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet