Hjem243-5728: BELTEPLATE
Hjem243-5728: BELTEPLATE
243-5728: BELTEPLATE

Belteplate (moderat belastning, enkeltkammet)

Merke: Cat

Produktbilder
243-5728: BELTEPLATE
243-5728: BELTEPLATE
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Belteplate (moderat belastning, enkeltkammet)

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse:

  • Belteplater sørger for maskinens bæreevne og trekkraft og beskytter leddenheten.


Egenskaper:

  • Belteplater for moderat belastning passer best for bruksområder med lav til middels høy belastning og slitasje. Belteplater for moderat belastning har best inntrengning og grep, motstår slitasje og bøying og finnes i flere bredder og modifiseringer. Belteplater for moderat belastning er valset av modifisert mellomsterkt karbonstål.

Beskrivelse:

  • Belteplater sørger for maskinens bæreevne og trekkraft og beskytter leddenheten.


Egenskaper:

  • Belteplater for moderat belastning passer best for bruksområder med lav til middels høy belastning og slitasje. Belteplater for moderat belastning har best inntrengning og grep, motstår slitasje og bøying og finnes i flere bredder og modifiseringer. Belteplater for moderat belastning er valset av modifisert mellomsterkt karbonstål.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Boltstørrelse (mm): 7/8
Boltstørrelse (tommer): 7/8
Skobredde (tommer): 22,047
Beltebredde (mm): 215,9
Beltebredde (tommer): 8,5
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76,2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146,05
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 0
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,914
Bolt Hole Diameter (mm): 23,22
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 560
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
MåleenheterUSMetrisk
Boltstørrelse (mm): 7/8
Boltstørrelse (tommer): 7/8
Skobredde (tommer): 22,047
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert