HjemRedskaperBakgraverskuffer247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
Hjem
RedskaperBakgraverskuffer
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters

Ideal for work in lower density soils and light materials.

Merke: Cat

Produktbilder
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters
247-1954: 406 mm (16 in), 160 L (5.7 ft3), Pin Lock, Weld-On Adapters

Ideal for work in lower density soils and light materials.

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 247-1954
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 247-1954

Måleenheter

USMetrisk
Width: 406 mm
Width: 16 in
Capacity: 160 l
Capacity: 5.7 ft³
Weight: 337.3 lb
Weight: 153 kg
Base Edge Thickness: 25 mm
Base Edge Thickness: 1 in
Tip Radius: 1084 mm
Tip Radius: 42.7 in
Interface Type: Pin Lock
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 247-1954

HYDRAULISK MINIGRAVER

307D 308D 307E2

GRAVELASTER

416E 416F 420D 420E 430D 420F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert