HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer248-7173: 49,3 mm innvendig diameter Seal-O-Ring
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
248-7173: 49,3 mm innvendig diameter Seal-O-Ring
248-7173: 49,3 mm innvendig diameter Seal-O-Ring

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
248-7173: 49,3 mm innvendig diameter Seal-O-Ring
248-7173: 49,3 mm innvendig diameter Seal-O-Ring
248-7173: 49,3 mm innvendig diameter Seal-O-Ring
248-7173: 49,3 mm innvendig diameter Seal-O-Ring
248-7173: 49,3 mm innvendig diameter Seal-O-Ring

O-ring

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 248-7173
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 248-7173

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 5,7
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,224
Innvendig diameter (mm): 49,3
Innvendig diameter (tommer): 1,941
Materiale: TPU – polyuretan,HNBR (78),PU (polyuretan),Polyuretanplast
Kompatibel med: Slitesterk; Diesel; Diesterbaserte smøremidler; Ozon; Petroleumoljer, smørefett; Kjølemiddel HFC – 134a (uten freon); Silikonvæsker; Damp; Vannbaserte motorkjølevæsker
Material Hardness: 93A
Polymer: PU (Polyurethane)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 248-7173

GRAVEMASKIN

313D2 LGP 318D L 312D L 315D L 316F L 316E L 317 315 318D2 313 317 GC 318 GC 313D2 315C 318D2 L 316F 311C 312D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert