HjemElektrisitet og elektronikkBatterieruavbrutt strømforsyning.250-0483: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri
Hjem
Elektrisitet og elektronikkBatterieruavbrutt strømforsyning.
250-0483: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri
250-0483: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri

12-volts batteri for avbruddsfri strømforsyning

Merke: Cat

Produktbilder
250-0483: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri
250-0483: Avbruddsfri strømforsyning, VRLA-AGM, UPS-batteri

12-volts batteri for avbruddsfri strømforsyning

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 250-0483
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 250-0483

Måleenheter

USMetrisk
Spenning (volt): 12
Effektwatt per celle: 624
Vekt - våt (kg): 59
Vekt - våt (pund): 129
Vedlikeholdstype: Vedlikeholdsfritt
Bredde (mm): 210,0
Terminal: Blyterminal med messinginnlegg (1
Batteritype: VRLA-AGM
Terminalhøyde (mm): 237
Amperetimer ved 20-timers måling: 338
Amperetimer ved 10-timers måling: 9,91
Terminalhøyde (tommer): 9,3
Bruksområde: UPS
Lengde (mm): 552,0
Gruppestørrelse: 4D
Lengde (tommer): 21,70
Rutenettype: AGM
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 250-0483

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert