HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater254-4987: SIDE WEAR SH
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerStenger, plater og vinkelbraketterUregelmessige plater
254-4987: SIDE WEAR SH
254-4987: SIDE WEAR SH

Merke: Cat

Produktbilder
254-4987: SIDE WEAR SH
254-4987: SIDE WEAR SH
254-4987: SIDE WEAR SH
254-4987: SIDE WEAR SH
254-4987: SIDE WEAR SH

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 254-4987
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 254-4987

Måleenheter

USMetrisk
Position: Outer
Height (in): 8,811
Height (mm): 223,8
Thickness (mm): 25
Thickness (in): 0,984
Length (mm): 754,9
Length (in): 29,72
Material: Structural Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 254-4987

BULLDOSER

D11T

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert