HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk258-8411: Tetningssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk
258-8411: Tetningssett
258-8411: Tetningssett

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
258-8411: Tetningssett
258-8411: Tetningssett

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

5F-3999: O-ringtetning med 123,42 mm innvendig diameter
5F-3999: O-ringtetning med 123,42 mm innvendig diameterAntall: 3
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetningAntall: 2
8C-3080: 50,47 mm innvendig diameter O-ringtetning
8C-3080: 50,47 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
Viser 1 til 4 av 4
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 258-8411
Material: Polyurethane Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 258-8411

HJULDOSER

916

RAMMESTYRT DUMPER

740 D400E II 735 OEM 740B 740 GC D350E II 735B 745 735 740 D400E II 740B

ANLEGGSDUMPER

785 785C 785D 785B 784C 784B 785D

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT18B IT18

ARBEIDSREDSKAP

PM-565B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert