HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter261-8554: Pinjong-sirkel drev
Hjem
HydraulikkAndre hydraulikkomponenter
261-8554: Pinjong-sirkel drev
261-8554: Pinjong-sirkel drev

Cat® sirkeldrev pinjong

Merke: Cat

Produktbilder
261-8554: Pinjong-sirkel drev
261-8554: Pinjong-sirkel drev
261-8554: Pinjong-sirkel drev
261-8554: Pinjong-sirkel drev
261-8554: Pinjong-sirkel drev

Cat® sirkeldrev pinjong

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 261-8554
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 261-8554

Måleenheter

USMetrisk
Høyde (tommer): 3,543
Høyde (mm): 90,0
Innvendig diameter (tommer): 2,5059
Innvendig diameter (mm): 63,65
Utvendig diameter (tommer): 7,1559
Utvendig diameter (mm): 181,76
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 261-8554

VEIHØVEL

14H NA 14M 14H 14G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet