Hjem266-0277: O-RINGSTETNING
Hjem266-0277: O-RINGSTETNING
266-0277: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
266-0277: O-RINGSTETNING
266-0277: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 266-0277
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 266-0277

Måleenheter

USMetrisk
Dashstørrelse (tommer): 230
Tverrsnittdiameter (mm): 3,53
Innvendig diameter (mm): 63,09
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: Gummi
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,139
Innvendig diameter (tommer): 2,484
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 266-0277

BULLDOSER

D11R D11T

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert