Hjem270-3208: 16 mm tykk slitestålplate
Hjem270-3208: 16 mm tykk slitestålplate
270-3208: 16 mm tykk slitestålplate

Cat®-plate (platesammenstilling)

Merke: Cat

Produktbilder
270-3208: 16 mm tykk slitestålplate
270-3208: 16 mm tykk slitestålplate

Cat®-plate (platesammenstilling)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 270-3208
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 270-3208

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 204,4
Lengde (tommer): 8
Høyde (mm): 182,6
Høyde (tommer): 7,2
Bredde (mm): 125
Bredde (tommer): 4,9
Materialtykkelse (mm): 16
Materialtykkelse (tommer): 0,6
Materiale: Stål - karbon
Vekt (kg): 5,567
Vekt (pund): 12,3
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 270-3208

GRAVELASTER

416E 420E 430E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert