HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter275-4918: 90-GRADERS ALBUE
Hjem
Slanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter
275-4918: 90-GRADERS ALBUE
275-4918: 90-GRADERS ALBUE

Cat® Elbow Adapter facilitates the connection between straight thread O-ring fittings and hose beads in hydraulic systems

Merke: Cat

Produktbilder
275-4918: 90-GRADERS ALBUE
275-4918: 90-GRADERS ALBUE
275-4918: 90-GRADERS ALBUE
275-4918: 90-GRADERS ALBUE
275-4918: 90-GRADERS ALBUE

Cat® Elbow Adapter facilitates the connection between straight thread O-ring fittings and hose beads in hydraulic systems

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 275-4918
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 275-4918
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
Material: Alloy Zinc,Alloy Steel,Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 275-4918

GRAVEMASKIN

M315F M317F M318F

MOTOR – INDUSTRI

C7 3126B

TELESKOPTRUCK

TL1055D TL1255D TL1255 TL1055

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M323F M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M318D M320 M318F M315GC M317

KOMPAKTLASTER

297D2 XHP 299D3 XE 299D2 XHP 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3022 MH3024

PETROLEUMSPRODUKTER

3126B

GRAVELASTER

415F2 IL 434 430 432 420XE 444F2 427F2 422F 444 434F 440 416F2 430F 415 416 450 420F2 422F2 428F2 428F 428 416F 444F 432F 420 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

Vis flere
Relaterte deler
2M-9780
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
Sjekk pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm innvendig diameter O-ringtetning
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert