HjemRedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
Hjem
RedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On

Used in ditch cleaning, sloping, grading and other finishing work.

Merke: Cat

Produktbilder
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On
279-4322: 1000 mm (40 in), 136 L (4.8 ft3), Pin On

Used in ditch cleaning, sloping, grading and other finishing work.

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 279-4322
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 279-4322

Måleenheter

USMetrisk
Width: 1000 mm
Width: 40 in
Weight: 240.1 lb
Weight: 108.9 kg
Capacity: 135.89 l
Tip Radius: 548 mm
Tip Radius: 21.6 in
Capacity: 4.8 ft³
Interface Type: Pin On
Base Edge Thickness: 16 mm
Base Edge Thickness: 0.6 in
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 279-4322

HYDRAULISK MINIGRAVER

304E2 CR 303E CR 303C CR 304E 303.5E2 CR 303.5C 304D CR 303.5E 303.5D

ARBEIDSREDSKAP

BH150 BH160

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert