HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareAnnet festeutstyr294-0714: 100 mm spiss med lang slitasje
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareAnnet festeutstyr
294-0714: 100 mm spiss med lang slitasje
294-0714: 100 mm spiss med lang slitasje

Cat® 100 mm lang slitespiss

Merke: Cat

Produktbilder
294-0714: 100 mm spiss med lang slitasje
294-0714: 100 mm spiss med lang slitasje
294-0714: 100 mm spiss med lang slitasje
294-0714: 100 mm spiss med lang slitasje
294-0714: 100 mm spiss med lang slitasje

Cat® 100 mm lang slitespiss

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 294-0714
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 294-0714

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Legert stål
Total høyde (tommer): 2,76
Total høyde (mm): 69,97
Total lengde (tommer): 3,94
Total lengde (mm): 100
Vekt (kg): 0,83
Vekt (pund): 1,84
Bredde (tommer): 0,79
Bredde (mm): 19,98
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 294-0714

MULTI PROCESSOR JAWS

VT40

ARBEIDSREDSKAP

S325B S325 VHS-40 VHS-40/3 MP20 MP324

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert