HjemRedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)295-5970: 610 mm (24 in)
Hjem
RedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)
295-5970: 610 mm (24 in)
295-5970: 610 mm (24 in)

Used for aggressive bucket loading in highly abrasive applications such as severe rock.

Merke: Cat

Produktbilder
295-5970: 610 mm (24 in)
295-5970: 610 mm (24 in)
295-5970: 610 mm (24 in)
295-5970: 610 mm (24 in)
295-5970: 610 mm (24 in)
295-5970: 610 mm (24 in)
295-5970: 610 mm (24 in)
295-5970: 610 mm (24 in)

Used for aggressive bucket loading in highly abrasive applications such as severe rock.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 295-5970
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 295-5970

Måleenheter

USMetrisk
Width: 610 mm
Width: 24 in
Capacity: 229.39 l
Capacity: 8.1 ft³
Weight: 427.7 lb
Weight: 194 kg
Base Edge Thickness: 25 mm
Base Edge Thickness: 1 in
Tip Radius: 1015 mm
Tip Radius: 40 in
Interface Type: Pin On
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 295-5970

HYDRAULISK MINIGRAVER

307D 308E 308D 307E2 308E2 CR

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert