HjemMotorMotorkomponenterMotorfester og -støtterFrakoblingsfester og komponenter299-6817: Monteringsenhet
Hjem
MotorMotorkomponenterMotorfester og -støtterFrakoblingsfester og komponenter
299-6817: Monteringsenhet
299-6817: Monteringsenhet

Monteringsenhet

Merke: Cat

Produktbilder
299-6817: Monteringsenhet
299-6817: Monteringsenhet

Monteringsenhet

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 299-6817
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 299-6817

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter på hode (mm): 144,1
Utvendig diameter på pilot (tommer): 2,76
Utvendig diameter på hode (tommer): 5,67
Innvendig diameter (mm): 48,0
Utvendig diameter på pilot (mm): 70,2
Total lengde (mm): 84,0
Innvendig diameter (tommer): 1,89
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 299-6817

BOR

MD6380 MD6310

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

MD6640

HJULDOSER

994K

BULLDOSER

D6K XL

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert