HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre2K-4505: Fôring
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
2K-4505: Fôring
2K-4505: Fôring

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
2K-4505: Fôring
2K-4505: Fôring

Rett hylselager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 2K-4505
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 2K-4505

Måleenheter

USMetrisk
Internt spor: Ja
Inside Diameter (mm): 51
Inside Diameter (in): 2,01
Outside Diameter (mm): 64
Outside Diameter (in): 2,5
Overall Length (mm): 50
Overall Length (in): 1,97
Type: STRAIGHT SLEEVE
Materiale: Stål
Krysshull: Nei
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 64
Omtrentlig total lengde (mm): 50
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 51
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 2K-4505

BELTELASTER

955C 977D 951C 955H 977H 941B 951B 955K 955L 953K 941

RØRLEGGINGSMASKIN

594H 594

BULLDOSER

815 955 977A

HJULDOSER

814 966C 950 920 930

SKRAPELASTER

613 613B

JORDKOMPRIMATOR

815

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert