HjemSlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSlitedelsmuttere2R-0504: Selvlåsende mutre med sekskantet hode, sinkbelagt
Hjem
SlitestålSlitedeler, maskinvare og retensjonSlitedelsmuttere
2R-0504: Selvlåsende mutre med sekskantet hode, sinkbelagt
2R-0504: Selvlåsende mutre med sekskantet hode, sinkbelagt

Tomme

Merke: Cat

Produktbilder
2R-0504: Selvlåsende mutre med sekskantet hode, sinkbelagt
2R-0504: Selvlåsende mutre med sekskantet hode, sinkbelagt

Tomme

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 2R-0504
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 2R-0504

Cat-bolter og tilhørende herdede skiver og mutre utgjør et tilpasset system som gjennomgående skaper høye klemmebelastninger.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 2R-0504

Måleenheter

USMetrisk
Gjenge: Grovgjenget UNC
Mutterbredde - 3 (tommer): 1/2
Herdet: Ja
Muttertype: Selvlåsende mutre med sekskantet hode
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 5/16 - 18
Mutterhøyde - 2 (tommer): 0,34
Materiale: Legeringsblanding: Metall,Sinklegering,Polyamidplast,Annet blandet: Metall-ikke-metall,Karbonstål
Finsk: Sinkbelagt
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thickness (mm): 8,74
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Drive (in): 0.496
Coating: Zinc
Drive (mm): 12,6
Thickness (in): 0,344
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 2R-0504

MOTOR – INDUSTRI

D348 D349 D346 D398B D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B G333C G398 G399 G379A G3304 G3306 G379

GENERATOR

SR4

HJULLASTER

960F 950B 950E 950F G926 916 920 G916 926 930 936 966C 966F G936 966R 950 930R 930T 980F II 966F II 936E 936F 980B 980C 980F 926E 970F 950F II

RØRLEGGINGSMASKIN

561D 561C 572F 572G 571G 571F

ASFALTUTLEGGER

BG-2455C AP-800 BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1050B AP-650B AP-800B AP-1050 BG-260C AP-1055B AP-1000 BG-225C AP-200 BG-245C

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1700 II

HJULDOSER

824C 814F 814

RAMMESTYRT DUMPER

D20D D30D D300E D300D D300B D400E D250E D250D D250B D400D D25D D350E D350D D40D

SKRAPELASTER

615 613 627B 613B 613 637B 613B 627B 637

ANLEGGSDUMPER

69D 785B 789B 784B

VEIHØVEL

140G 14G 12G

BÅTPRODUKTER

D379A D379B D399 D349 D346 D348 D398A D398B

ARBEIDSREDSKAP

D4 PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PM-201 PM-565 PR-750B PM-565B

MOTOR – GENERATORSETT

3608 3606 D398B D379B D399

GRAVEMASKIN

5080 325B L 375-A L 320D L 325D L 350-A L 324D L 325C 329D L 235 320D 375-A

BELTELASTER

933 943 953 953B 953C 977K

MOTOR – LASTEBIL

3306 1673C 3306C 3306B

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

525 515 508

BULLDOSER

D3C III D4E D5B D5E D6C D6D D6E D7F D7G D5 D8K D9H D4E SR 143 141 140 953B 953 943

MASSESTABILISERINGSMASKIN, VEI

RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT18B IT28 IT18 IT28B

JORDKOMPRIMATOR

815 815F 816 826C 816F

ASFALTKOMPAKTOR

CS-431C CS-573 CS-431B CS-583 CS-433C CS-433B CS-323 CS-563 CS-533 CP-433C CP-433B CP-563 CP-323 CB-314 CB-434 CP-563C CB-534 CS-583C CP-533 CS-563C PS-180

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet