HjemRedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
Hjem
RedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)

Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.

Merke: Cat

Produktbilder
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1340: 508 mm (20 in), 144 L (5.1 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)

Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Designed to optimize the performance of the Cat® Mini Hydraulic Excavator in a wide variety of applications and materials. Heavy Duty Capacity Buckets are well suited for moving large quantities of material, such as during truck loading applications and are capable of moving greater volumes of material than the Heavy Duty Buckets. These buckets are machine-specific and are not interchangeable between machine model sizes.

Designed to optimize the performance of the Cat® Mini Hydraulic Excavator in a wide variety of applications and materials. Heavy Duty Capacity Buckets are well suited for moving large quantities of material, such as during truck loading applications and are capable of moving greater volumes of material than the Heavy Duty Buckets. These buckets are machine-specific and are not interchangeable between machine model sizes.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Width: 508 mm
Width: 20 in
Capacity: 144.4 l
Capacity: 5.1 ft³
Weight: 246.5 lb
Weight: 111.8 kg
Base Edge Thickness: 20 mm
Base Edge Thickness: 0.8 in
Tip Radius: 850.6 mm
Tip Radius: 33.5 in
Interface Type: Pin On
MåleenheterUSMetrisk
Width: 508 mm
Width: 20 in
Capacity: 144.4 l
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hydraulisk Minigraver
304305
Vis flere
Hydraulisk Minigraver
304305
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert