HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger307-1959: 0,13 mm tykk stålplate
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger
307-1959: 0,13 mm tykk stålplate
307-1959: 0,13 mm tykk stålplate

Mellomlegg

Merke: Cat

Produktbilder
307-1959: 0,13 mm tykk stålplate
307-1959: 0,13 mm tykk stålplate
307-1959: 0,13 mm tykk stålplate
307-1959: 0,13 mm tykk stålplate
307-1959: 0,13 mm tykk stålplate

Mellomlegg

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 307-1959
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 307-1959

Måleenheter

USMetrisk
Total tykkelse (mm): 0,13
Total tykkelse (tommer): 0,005
Utvendig diameter (mm): 60
Utvendig diameter (tommer): 2,362
Materiale: Avstandsstykke i stål
Innvendig diameter (mm): 40
Innvendig diameter (tommer): 1,574
Hullstørrelse (mm): 17
Hullstørrelse (tommer): 0,669
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 307-1959

VEIHØVEL

12H NA 16M 12H 12G 24H 18M3 12M 16M3 24M 12K 120H 120G 24 14M-3 14M3 12H ES 14H NA 120H ES 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 160K 120M 140K 160H 120K 140H 140G 160M 2 160M 3 120H NA 16H 160M 16G 140M 3 AWD 14L 140H NA 150 14M 130G 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 16H NA 140M 3 140M 2 140H ES 140 135H 160H NA 16GC 160H ES 14H 120K 2 14G 120M 2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert