HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer316-6565: O-RINGSTETNING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
316-6565: O-RINGSTETNING
316-6565: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
316-6565: O-RINGSTETNING
316-6565: O-RINGSTETNING
316-6565: O-RINGSTETNING
316-6565: O-RINGSTETNING
316-6565: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 316-6565
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 316-6565

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 2,5
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,098
Innvendig diameter (mm): 18
Innvendig diameter (tommer): 0,709
Materiale: Gummi,NBR (90),Nitril- / NBR- / HNBR- / x NBR-gummi
Kompatibel med: Slitesterk; Syntetiske smøremidler basert på alfaolefiner; Etylenglykol; Hydrokarbonholdig drivstoff; Petroleumbaserte smøremidler; Silikonoljer og -smørefett; Vann, vannbaserte motorkjølevæsker; ORFS, STORS-tetninger
Dashstørrelse (tommer): 909
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 316-6565

GRAVEMASKIN

M318F M315F M317F

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M323F MH3026 M313D M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M318D M320 M316F M316D M318F M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

MATERIALHÅNDTERINGSMASKIN

MH3022 MH3024

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert