HjemMotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper326-7925: Eksoskobling for turbolader
Hjem
MotorTurbosystemTurboladere og turboladergrupper
326-7925: Eksoskobling for turbolader
326-7925: Eksoskobling for turbolader

Cat® Eksoskobling med spor i turboladerduktilt jern

Merke: Cat

Produktbilder
326-7925: Eksoskobling for turbolader
326-7925: Eksoskobling for turbolader
326-7925: Eksoskobling for turbolader
326-7925: Eksoskobling for turbolader
326-7925: Eksoskobling for turbolader

Cat® Eksoskobling med spor i turboladerduktilt jern

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 326-7925
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 326-7925

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 198,12
Bredde (mm): 191,77
Høyde (mm): 66,04
Lengde (tommer): 7,8
Høyde (tommer): 2,6
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 326-7925

MOTOR – GENERATORSETT

G3520J G3516J

MOTOR – INDUSTRI

G3520B G3508 G3516J G3508J G3520J G3516B G3508B G3516

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert