HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker333-6641: 2 mm tykk plastunderlag
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker
333-6641: 2 mm tykk plastunderlag
333-6641: 2 mm tykk plastunderlag

Cat® mellomlegg

Merke: Cat

Produktbilder
333-6641: 2 mm tykk plastunderlag
333-6641: 2 mm tykk plastunderlag
333-6641: 2 mm tykk plastunderlag
333-6641: 2 mm tykk plastunderlag
333-6641: 2 mm tykk plastunderlag

Cat® mellomlegg

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 333-6641
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 333-6641

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse (tommer): 0,08
Total lengde (tommer): 5,43
Innvendig diameter (mm): 79,25
Total bredde (mm): 152,4
Total lengde (mm): 138,1
Innvendig diameter (tommer): 3,12
Tykkelse (mm): 2
Total bredde (tommer): 6
Beskrivelse av materiale: HDPE-plast
Material: Polyethylene Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 333-6641

HJULLASTER

930 938 926

HJULDOSER

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert