Hjem339-0265: LEDDBOKSENHET
Hjem339-0265: LEDDBOKSENHET
339-0265: LEDDBOKSENHET

SystemOne™ leddboksenhet (70 % slitt)

Merke: Cat

Produktbilder
339-0265: LEDDBOKSENHET
339-0265: LEDDBOKSENHET

SystemOne™ leddboksenhet (70 % slitt)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 339-0265
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 339-0265

Måleenheter

USMetrisk
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 190
Track Pitch (in): 7,48
Link Outside Spread (mm): 170,6
Rail To Bushing OD (mm): 50,2
Rail To Bushing OD (in): 1,976
Bushing OD (in): 2,559
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6,717
Number of Sections: 3
Bushing OD (mm): 65
Track Bolt Thread: M20
UC System: ABRASION
Rail To Pin Boss OD (mm): 51,7
Grease Track Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2,035
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 190,2
Link Inside Spread Sprocket (mm): 81
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,189
Link Height (mm): 114
Pin Length (in): 7,488
Link Inside Spread Roller (mm): 94,4
Link Height (in): 4,488
Number of Track Sections: 3
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3,717
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 339-0265

BULLDOSER

D6N LGP D6M D6N XL

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert