HjemElektrisitet og elektronikkLys og lystilbehørLys344-3458: Hovedlys/blinklys
Hjem
Elektrisitet og elektronikkLys og lystilbehørLys
344-3458: Hovedlys/blinklys
344-3458: Hovedlys/blinklys

24-volts støtbestandig kombinasjon hovedlys/blinklys, venstre maskinside

Merke: Cat

Produktbilder
344-3458: Hovedlys/blinklys
344-3458: Hovedlys/blinklys

24-volts støtbestandig kombinasjon hovedlys/blinklys, venstre maskinside

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 344-3458
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 344-3458
Spenning (volt): 24
Trafikksiden: VENSTRE
Kontakttype: DT rekt. (6)
Lett type: Kombinasjonshovedlys - støtbestandig
Maskinside: VENSTRE
Godkjenning: ECE
Beskrivelse: Kombinert frontlys/blinklys
Material: Alloy Steel,Polycarbonate Plastic,Glass Ceramic,Coating Mixed: Nonmetallic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 344-3458

HJULLASTER

930 938 926

HJULDOSER

950GC 972M XE 938 962M Z 962 980 982 966M XE 928HZ 924H 938K 938M 926 930G 924K 926M 930H 930K 950H 966M 924HZ 924 930M 950M 972M 950 962M 972 930 982M 950 GC 980M 950M Z 966 GC

VEIHØVEL

12K 140K 2 160K 140K 120K 120K 2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert