Hjem353-0316: RULLELAGER
Hjem353-0316: RULLELAGER
353-0316: RULLELAGER

Cat® sylindrisk rullelager

Merke: Cat

Produktbilder
353-0316: RULLELAGER
353-0316: RULLELAGER
353-0316: RULLELAGER
353-0316: RULLELAGER
353-0316: RULLELAGER

Cat® sylindrisk rullelager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 353-0316
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 353-0316

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 90
Inside Diameter (mm): 50
Height (mm): 23
Outside Diameter (in): 3,543
Inside Diameter (in): 1,9685
Height (in): 0,9055
Material: Low Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 353-0316

SKOGSDRIFTPRODUKTER

584 584HD

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert