Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet373-2375: 5 tonns sett med hydraulikkledninger
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet373-2375: 5 tonns sett med hydraulikkledninger
373-2375: 5 tonns sett med hydraulikkledninger

Hydraulikkslanger for bruk med hydraulisk dobbel låseboltgriper og hydrauliske CW05/CW10-koblinger. Passer til følgende maskiner: 304C, 305C, 305D og 305.5D.

Merke: Cat

Produktbilder
373-2375: 5 tonns sett med hydraulikkledninger
373-2375: 5 tonns sett med hydraulikkledninger

Hydraulikkslanger for bruk med hydraulisk dobbel låseboltgriper og hydrauliske CW05/CW10-koblinger. Passer til følgende maskiner: 304C, 305C, 305D og 305.5D.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

356-8804: LEDNINGER
356-8804: LEDNINGERAntall: 1
359-5048: Vippeavstand for kontroll av hurtignippel
359-5048: Vippeavstand for kontroll av hurtignippelAntall: 1
359-5049: Vippeavstand for låsing av hurtignippel
359-5049: Vippeavstand for låsing av hurtignippelAntall: 1
358-2091: 12-volts hydraulisk HK-festeventil
358-2091: 12-volts hydraulisk HK-festeventilAntall: 1
361-5962: FILM - HK-FESTE
361-5962: FILM - HK-FESTEAntall: 1
373-2354: Two Wire Braid Compact Hose
373-2354: Two Wire Braid Compact HoseAntall: 1
373-2365: HRN AS
373-2365: HRN ASAntall: 1
282-7690: NIPPEL
282-7690: NIPPELAntall: 1
366-4216: DEKSEL
366-4216: DEKSELAntall: 1
4J-5477: O-RINGTETNING-ORFS
4J-5477: O-RINGTETNING-ORFSAntall: 1
279-4735: Oransje kabelrem
279-4735: Oransje kabelremAntall: 3
268-4530: Advarselsfilmetikett
268-4530: AdvarselsfilmetikettAntall: 1
148-8325: KONTAKT
148-8325: KONTAKTAntall: 6
7V-6571: 16 mm innvendig diameter med rund flens og gummigjennomføring
7V-6571: 16 mm innvendig diameter med rund flens og gummigjennomføringAntall: 3
8T-4198: M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-4198: M10X1,5 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 2
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skive
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 2
361-1160: 24 volt Pin Grabber Coupler Controller
361-1160: 24 volt Pin Grabber Coupler ControllerAntall: 1
373-2358: BRAKETTENHET
373-2358: BRAKETTENHETAntall: 1
373-2355: Two Wire Braid Compact Hose
373-2355: Two Wire Braid Compact HoseAntall: 3
356-8807: LEDNINGER
356-8807: LEDNINGERAntall: 1
365-6993: BRAKETT
365-6993: BRAKETTAntall: 1
365-6995: Støttebrakett for hydraulikkledning
365-6995: Støttebrakett for hydraulikkledningAntall: 1
422-1377: GJENNOMFØRING
422-1377: GJENNOMFØRINGAntall: 1
148-8368: Adapter Assembly
148-8368: Adapter AssemblyAntall: 2
4D-7733: 17,46 mm innvendig diameter løkkeklips
4D-7733: 17,46 mm innvendig diameter løkkeklipsAntall: 3
279-4737: Grønn kabelstropp
279-4737: Grønn kabelstroppAntall: 3
5C-2890: M6 x 1 mm sekskantmutter
5C-2890: M6 x 1 mm sekskantmutterAntall: 2
6V-9828: 9/16-18 gjenger O ringtetning
6V-9828: 9/16-18 gjenger O ringtetningAntall: 3
8T-4648: M12-1,75 x 70 mm skrue med sekskantet hode
8T-4648: M12-1,75 x 70 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 1
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stål
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stålAntall: 2
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm innvendig diameter skiveAntall: 6
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm bolt med sekskantet hode
8T-4910: M12-1,75 x 60 mm bolt med sekskantet hodeAntall: 1
Viser 1 til 32 av 53Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 373-2375
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 373-2375

HYDRAULISK MINIGRAVER

304C CR 305C CR 305D CR 305.5D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet