HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerBulktetninger381-3245: Hyttedør bulktetning
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerBulktetninger381-3245: Hyttedør bulktetning
381-3245: Hyttedør bulktetning

Bulktetning

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Produktbilder
381-3245: Hyttedør bulktetning
381-3245: Hyttedør bulktetning
381-3245: Hyttedør bulktetning
381-3245: Hyttedør bulktetning
381-3245: Hyttedør bulktetning

Bulktetning

Merke: Cat

Tilpasset lengde
Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 381-3245
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 381-3245

Måleenheter

USMetrisk
Bulk Unit of Measure: CM
Tykkelse på tverrsnitt (tommer): 5,51
Lim: Ja
Tverrsnittbredde (tommer): 11,81
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse.
Materiale: CR – ekspandert kloroprengummi
Tykkelse på tverrsnitt (mm): 140,0
Tverrsnittbredde (mm): 300,0
Beskrivelse av materiale: CR ekspandert gummi (lukket celle) brukes til klosser og statiske tetninger trenger oljemotstand og utmerket værmotstand.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 381-3245

VEIHØVEL

140 GC 16GC 160K 140K 2 140K 140 120K 160 12K 120 GC 120K 2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet