HjemSlitestålSkuffetenner og adaptersystemerskuffetenner387-6869: Kullspiss
Hjem
SlitestålSkuffetenner og adaptersystemerskuffetenner
387-6869: Kullspiss
387-6869: Kullspiss

A200 Cat® Advansys™-kullspiss

Merke: Cat

Produktbilder
387-6869: Kullspiss
387-6869: Kullspiss
387-6869: Kullspiss
387-6869: Kullspiss
387-6869: Kullspiss
387-6869: Kullspiss

A200 Cat® Advansys™-kullspiss

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 387-6869
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 387-6869

Måleenheter

USMetrisk
Rear Width (mm): 231,8
Rear Height (in): 9,232
Series: Advansys
Size: Advansys 200
Overall Length (mm): 505
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 7,244
Overall Length (in): 19,882
Front Width (mm): 184
Rear Width (in): 9,126
Shape: Coal
Rear Height (mm): 234,5
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 387-6869

HJULDOSER

994 994F 994D 994H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert