HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder3E-4186: U-skålstangtetning
Hjem
HydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder
3E-4186: U-skålstangtetning
3E-4186: U-skålstangtetning

Tetningsform: Type E

Merke: Cat

Produktbilder
3E-4186: U-skålstangtetning
3E-4186: U-skålstangtetning

Tetningsform: Type E

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 3E-4186
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 3E-4186

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter - B (+ 0,002 tommer, -0,000 tommer) (mm): 60,33
Bredde - A (+ 0,015 tommer, -0,000 tommer) (tommer): 0,41
Tverrsnitt (tommer): 0,19
Tverrsnitt (mm): 4,76
Utvendig diameter - B (+ 0,002 tommer, -0,000 tommer) (tommer): 2,38
Innvendig diameter (mm): 50,80
Tetningsform: Type E
Materiale: URE
Innvendig diameter (tommer): 2,00
Bredde - A (+ 0,015 tommer, -0,000 tommer) (mm): 10,49
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 3E-4186

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert