HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre3J-8688: Hylselager (fôring)
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
3J-8688: Hylselager (fôring)
3J-8688: Hylselager (fôring)

Cat® hylselager (fôring)

Merke: Cat

Produktbilder
3J-8688: Hylselager (fôring)
3J-8688: Hylselager (fôring)

Cat® hylselager (fôring)

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 3J-8688
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 3J-8688

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Stål, pulvermetall,Pulverisert metall
Type: RETT HYLSE
Internt spor: INGEN SMØREHULL I LAGER
Innvendig diameter (mm): 70
Innvendig diameter (tommer): 2,76
Utvendig diameter (mm): 83
Utvendig diameter (tommer): 3,26
Total lengde (mm): 37
Total lengde (tommer): 1,46
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 83
Omtrentlig total lengde (mm): 37
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 70
Krysshull: Nei
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 3J-8688

SKRAPELASTER

637K 631G 637G 637 631 637K 631K 637 631G 631D 630B 631C 631E 637K 637E 631B 637G 637B 637D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert