HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer3K-8692: 30,56 mm innvendig diameter med gummibackupring
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerStøtteringer
3K-8692: 30,56 mm innvendig diameter med gummibackupring
3K-8692: 30,56 mm innvendig diameter med gummibackupring

Cat® gummiforsterkningsring med 3 mm tykkelse som brukes til å motstå trykk i hydraulikksystemer

Merke: Cat

Produktbilder
3K-8692: 30,56 mm innvendig diameter med gummibackupring
3K-8692: 30,56 mm innvendig diameter med gummibackupring

Cat® gummiforsterkningsring med 3 mm tykkelse som brukes til å motstå trykk i hydraulikksystemer

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 3K-8692
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 3K-8692

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 3
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,12
Dashstørrelse (tommer): 217
Tverrsnittbredde (tommer): 0,04
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Innvendig diameter (mm): 30,6
Materiale: NBR – nitril
Tverrsnittbredde (mm): 1,1
Innvendig diameter (tommer): 1,2
Beskrivelse av materiale: NBR er et allsidig materiale med god motstand mot slitasje og kutt. Det fungerer bra til bruk som involverer luft, motorolje, diesel, kjølevæske/urea, hydraulikkolje og automatgirolje. Må ikke brukes med biodiesel.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 3K-8692

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

518 518C 120C

HJULDOSER

854 844 844H 854G 854K 844K

BULLDOSER

D9T D9R D8R II D11R D11T D9N D9 D10N D9 GC D8 D8T D8R D11N D11 11 9 11U 9U 11SU 9SU

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

59N 59L 58L 518 120C 125C D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert