HjemUndervognFesteutstyr til undervognBolter3S-8182: 5/8-18 Gjenge 46,83 mm Lang Bolt
Hjem
UndervognFesteutstyr til undervognBolter
3S-8182: 5/8-18 Gjenge 46,83 mm Lang Bolt
3S-8182: 5/8-18 Gjenge 46,83 mm Lang Bolt

Beltebolt

Merke: Cat

Produktbilder
3S-8182: 5/8-18 Gjenge 46,83 mm Lang Bolt
3S-8182: 5/8-18 Gjenge 46,83 mm Lang Bolt
3S-8182: 5/8-18 Gjenge 46,83 mm Lang Bolt
3S-8182: 5/8-18 Gjenge 46,83 mm Lang Bolt
3S-8182: 5/8-18 Gjenge 46,83 mm Lang Bolt

Beltebolt

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Description:

  • Beltebolter brukes til å feste belteplatene på leddenheten.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Description:

  • Beltebolter brukes til å feste belteplatene på leddenheten.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Bolt Length (in): 1.844
Bolt Length (mm): 46.83
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 1
Grip Length (mm): 25.4
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Material: Carbon Steel
MåleenheterUSMetrisk
Bolt Length (in): 1.844
Bolt Length (mm): 46.83
Bolt Type: Hex Head
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Track-Type Tractor
D6G SRD6D SRD5D4HD6F SRD5BD6K XLD5MD5ND5ED6E SRD6CD6DD4H IIID6KD6ED4H XLD6K LGP
Ripper
977963953951955654943
Pipelayer
PL61561N561M561D561C
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
963963D955H943963B963C955K955L963K
Bulldozer
4S4P5A5S6A6S4A
Winch
5554
Track Skidder
D4HTSK IID4HTSK III
Vis flere
Track-Type Tractor
D6G SRD6D SRD5D4HD6F SRD5BD6K XLD5MD5ND5ED6E SRD6CD6DD4H IIID6KD6ED4H XLD6K LGP
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 3S-8182
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert