HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett421-9723: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett421-9723: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)
421-9723: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)

Pakket båtreparasjonsløsning, 3412 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Produktbilder
421-9723: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)
421-9723: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)

Pakket båtreparasjonsløsning, 3412 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

419-8601: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
419-8601: MONTERING AV TOPPLOKK I SETTAntall: 2
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGERAntall: 1
5S-1188: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameter
5S-1188: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
4H-9541: 0,8 mm tykk eksosflenspakning
4H-9541: 0,8 mm tykk eksosflenspakningAntall: 1
1R-1808: Motoroljefilter
1R-1808: MotoroljefilterAntall: 2
305-6843: 21,08 mm styrefjær for løfter med innvendig diameter
305-6843: 21,08 mm styrefjær for løfter med innvendig diameterAntall: 24
245-8342: 0,8 mm tykk firkantet pakning
245-8342: 0,8 mm tykk firkantet pakningAntall: 1
4L-8337: O-ringtetning med 81 mm innvendig diameter
4L-8337: O-ringtetning med 81 mm innvendig diameterAntall: 2
419-9849: KIT-DRIVSTOFFSYSTEMPAKKNINGER
419-9849: KIT-DRIVSTOFFSYSTEMPAKKNINGERAntall: 1
1R-0749: Sekundærdrivstoffilter
1R-0749: SekundærdrivstoffilterAntall: 2
8F-4994: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
8F-4994: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
248-5513: Vanntemperaturregulator
248-5513: VanntemperaturregulatorAntall: 2
219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
219-6544: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERTAntall: 1
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameter
3D-2824: 23,47 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
3E-6916: 0,375" sekskantmutter
3E-6916: 0,375" sekskantmutterAntall: 4
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutterAntall: 24
106-1792: 100 mm lang konisk lås stål stud
106-1792: 100 mm lang konisk lås stål studAntall: 28
Viser 1 til 17 av 17
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 421-9723

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 421-9723

GENERATOR

SR4

GENERATORSETT

3412C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet