HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett421-9724: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
421-9724: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)
421-9724: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)

Pakket båtreparasjonsløsning, 3412 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Produktbilder
19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
KIT-DRIVSTOFFSYSTEMPAKKNINGER
0,35 mm tykk metallbelagt pakning
101,19 mm innvendig diameter O-ringtetning
0.375" skrue med sekskantet hode
23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
Vanntemperaturregulator
Sekundærdrivstoffilter
100 mm lang konisk lås stål stud
3/8'''-16 Cone Lock mutter
KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
21,08 mm styrefjær for løfter med innvendig diameter
Motoroljefilter
94,62 mm innvendig diameter O-Ringtetning
MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
421-9724: OVERHAVELSE AV SETT-MOTOR (TOP END)

Pakket båtreparasjonsløsning, 3412 Maskinoverhaling

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
114-4427: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
420-2031: KIT-DRIVSTOFFSYSTEMPAKKNINGER
420-2031: KIT-DRIVSTOFFSYSTEMPAKKNINGERAntall: 1
226-4753: 0,35 mm tykk metallbelagt pakning
226-4753: 0,35 mm tykk metallbelagt pakningAntall: 1
6V-6353: 101,19 mm innvendig diameter O-ringtetning
6V-6353: 101,19 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
2N-2765: 0.375" skrue med sekskantet hode
2N-2765: 0.375" skrue med sekskantet hodeAntall: 8
112-3540: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
112-3540: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
248-5513: Vanntemperaturregulator
248-5513: VanntemperaturregulatorAntall: 2
1R-0749: Sekundærdrivstoffilter
1R-0749: SekundærdrivstoffilterAntall: 2
106-1792: 100 mm lang konisk lås stål stud
106-1792: 100 mm lang konisk lås stål studAntall: 24
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutterAntall: 32
219-6543: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERT
219-6543: KIT-ETTERKJØLER OG SLANGER INSTALLERTAntall: 1
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGER
420-8545: KIT-OLJEKJØLER OG LEDNINGERAntall: 1
305-6843: 21,08 mm styrefjær for løfter med innvendig diameter
305-6843: 21,08 mm styrefjær for løfter med innvendig diameterAntall: 24
1R-1808: Motoroljefilter
1R-1808: MotoroljefilterAntall: 2
6V-3917: 94,62 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-3917: 94,62 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 8
420-4325: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
420-4325: MONTERING AV TOPPLOKK I SETTAntall: 2
Viser 1 til 16 av 16
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 421-9724

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 421-9724

BÅTPRODUKTER

3412C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert