HjemMotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer425-0626: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
Hjem
MotorMotorfiltre og -væskerReparasjons- og servicesett til motorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer
425-0626: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
425-0626: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Produktbilder
425-0626: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
425-0626: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

7L-4774: 34,52 mm tetningsring med innvendig diameter
7L-4774: 34,52 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 6
6L-9589: 0,8 mm tykk motorhodepakning
6L-9589: 0,8 mm tykk motorhodepakningAntall: 4
6I-3066: 1,5 mm tykk toppakning
6I-3066: 1,5 mm tykk toppakningAntall: 1
4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameter
4F-7390: O-ringtetning med 53,34 mm innvendig diameterAntall: 1
313-9550: 0,375 - 16 gjenger for høy temperatur Taperlock-bolter med konisk låsing
313-9550: 0,375 - 16 gjenger for høy temperatur Taperlock-bolter med konisk låsingAntall: 4
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 6
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameter
109-0076: 50,17 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
3E-6772: 17,90 mm vanntetning med innvendig diameter
3E-6772: 17,90 mm vanntetning med innvendig diameterAntall: 24
126-2702: Kantbundet tetning (pakning)
126-2702: Kantbundet tetning (pakning)Antall: 1
4N-7253: 4,8 mm tykk topplokkpakning for sylindertoppen
4N-7253: 4,8 mm tykk topplokkpakning for sylindertoppenAntall: 6
5S-1188: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameter
5S-1188: 88,26 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 2
3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-Ringtetning
3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 4
109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
109-0078: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 2
6I-4024: Pakning til motorens sylinderblokk
6I-4024: Pakning til motorens sylinderblokkAntall: 1
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdeksel
7C-0307: 0,8 mm tykk pakning til panserdekselAntall: 1
1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførsel
1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførselAntall: 1
2N-8204: 0,83 mm tykk motormanifoldpakning
2N-8204: 0,83 mm tykk motormanifoldpakningAntall: 6
1S-4295: 1,92 mm tykk turboladerpakning
1S-4295: 1,92 mm tykk turboladerpakningAntall: 1
5P-5678: Båndtetning for motor
5P-5678: Båndtetning for motorAntall: 7
464-0509: 9,25 mm innvendig diameter O-Ringtetning
464-0509: 9,25 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 6
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetning
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-ringstetningAntall: 6
6V-9769: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
6V-9769: 37,47 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 5
2M-1395: 0.8 mm tykk pakning
2M-1395: 0.8 mm tykk pakningAntall: 1
5P-7204: 34,29 mm indre diameter O-ringpakning
5P-7204: 34,29 mm indre diameter O-ringpakningAntall: 2
6V-3831: 53,34 mm O-ringtetning med innvendig diameter
6V-3831: 53,34 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
1P-0436: 1,2 mm tykk pakning for drivstoffilterledninger
1P-0436: 1,2 mm tykk pakning for drivstoffilterledningerAntall: 1
129-9452: 1,9 mm tykk eksos manifold pakning
129-9452: 1,9 mm tykk eksos manifold pakningAntall: 6
4L-8337: O-ringtetning med 81 mm innvendig diameter
4L-8337: O-ringtetning med 81 mm innvendig diameterAntall: 2
8C-5196: 53,64 mm innvendig diameter O-ringtetning
8C-5196: 53,64 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakning
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakningAntall: 1
8H-9204: Filtskive med 22 mm utvendig diameter
8H-9204: Filtskive med 22 mm utvendig diameterAntall: 6
Viser 1 til 32 av 35Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 425-0626
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 425-0626

HJULDOSER

824G 824C 980G

SKRAPELASTER

627E 621E 623E

JORDKOMPRIMATOR

825C 825G 826C 826G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert