HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger426-4334: 0,13 mm tykt avstandsstykke
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger
426-4334: 0,13 mm tykt avstandsstykke
426-4334: 0,13 mm tykt avstandsstykke

Shim

Merke: Cat

Produktbilder
426-4334: 0,13 mm tykt avstandsstykke
426-4334: 0,13 mm tykt avstandsstykke
426-4334: 0,13 mm tykt avstandsstykke
426-4334: 0,13 mm tykt avstandsstykke
426-4334: 0,13 mm tykt avstandsstykke

Shim

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 426-4334
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 426-4334

Måleenheter

USMetrisk
Tykkelse (mm): 0,127
Tykkelse (tommer): 0,005
Utvendig diameter (mm): 85,852
Utvendig diameter (tommer): 3,38
Materiale: Stål
Hullstørrelse (mm): 14,275
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 426-4334

VEIHØVEL

16GC 16M 18M3 16M3 16 16H NA 16H 18

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert