Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter439-1962: 3/4" x 9/16" gjenget albueadapter
HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter439-1962: 3/4" x 9/16" gjenget albueadapter
439-1962: 3/4" x 9/16" gjenget albueadapter

Cat® 3/4" X 9/16" Thread 45 Degree Elbow Adapter used to connect Fuel Supply Lines, providing a secure and leak free junction for the transfer of Fuel

Merke: Cat

fallback-image
439-1962: 3/4" x 9/16" gjenget albueadapter

Cat® 3/4" X 9/16" Thread 45 Degree Elbow Adapter used to connect Fuel Supply Lines, providing a secure and leak free junction for the transfer of Fuel

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Relaterte deler
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring

Cat®stor O-ring – tetning (SAE 3/4-16) (linegruppen, motoren)

Sjekk pris
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring

Cat®Stor O-ringtetning (SAE 9/16-18) (linjegruppe, hjulgruppe)

Sjekk pris
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-Ringtetning

Cat® O-Ringtetning av gummi for 9/16-18" STOR-koblingsende

Sjekk pris
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning

Cat® O-Ring etning av gummi for 1/16-12" STOR-koblingsende

Sjekk pris
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)

O-ring

Sjekk pris
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning

Cat® O-ringstetning for 3/4-16" STOR-konnektorende

Sjekk pris
3K-0360
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
Sjekk pris
3J-1907
3J-1907: 11,89 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
Sjekk pris
6V-3250
6V-3250: 11,89 mm innvendig diameter O-Ringtetning
Sjekk pris
6V-6609
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
Sjekk pris
214-7568
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
Sjekk pris
238-5080
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet