Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Registrer
Caterpillar

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

HjemDrivverkDifferensialerAndre differensialkomponenter446-8186: Åk for konisk tannhjul
HjemDrivverkDifferensialerAndre differensialkomponenter446-8186: Åk for konisk tannhjul
446-8186: Åk for konisk tannhjul

Cat® åk (1710)

Merke: Cat

Produktbilder
446-8186: Åk for konisk tannhjul
446-8186: Åk for konisk tannhjul
446-8186: Åk for konisk tannhjul
446-8186: Åk for konisk tannhjul
446-8186: Åk for konisk tannhjul

Cat® åk (1710)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 446-8186

Måleenheter

USMetrisk
Omtrentlig vekt (kg): 7,91
Beskrivelse av materiale: Stål
Utvendig diameter (mm): 190,5
Omtrentlig vekt (pund): 17,43
Total høyde (tommer): 6,93
Total lengde (mm): 168,9
Total høyde (mm): 176,0
Utvendig diameter (tommer): 7,5
Total lengde (tommer): 6,649
Total bredde (tommer): 5,28
Total bredde (mm): 134,0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 446-8186

HJULLASTER

966K XE 966H 966G 972G II 962H 972G 966K 972H 972K 966G II

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT38G II

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet